Series 158/159 安全切断阀和执行机构| ASCO
2:05
观看ASCO 158系列安全切断阀和159系列电动执行机构的介绍视频。他们提供了市场上更高的热输出,为燃气切断应用树立了新的行业标准。
Related Videos
For "158"
-
Play video Valvola di blocco di sicurezza e Attuatore Serie 158/159 | ASCO
Valvola di blocco di sicurezza e Attuatore Serie 158/159 | ASCO
Guarda il video delle nuove Valv. di blocco di sicurezza ASCO Serie 158 e dei nuovi attuatori motoriz. Serie 159. Stabiliscono un nuovo std industr. per le applicaz. di interc. dei gas di combustione, offrendo la massima potenza termica sul mercato.
2:34
-
Play video Vanne automatique de coupure et actionneur série 158/159 | ASCO
Vanne automatique de coupure et actionneur série 158/159 | ASCO
Cette vidéo présente les nouvelles vannes d'arrêt de coupure ASCO série 158 et les actionneurs motorisés série 159. Particulièrement puissants, ils établissent une nouvelle norme de l'industrie pour les applications d'arrêt des gaz de combustion.
2:05
-
Play video Produktvideo 158/159 | ASCO
Produktvideo 158/159 | ASCO
Die Kombination aus motorisiertem Stellantrieb der Serie 159 und Gasventil der Serie 158 bietet eine zuverlässige Sicherheitsabsperrfunktion für die Hauptgasleitungen der Brenner für eine breite Palette von Anwendungen.
2:05
-
Play video Appleton™ IHC LED Luminaire Overview Video
Appleton™ IHC LED Luminaire Overview Video
Appleton™ IHC Series Luminaire illuminates heavy industrial facilities with ceiling heights of 50 feet or greater. It offers various lumen output levels, four light distribution patterns, and a maximum ambient temperature rating of 70 °C or 158 °F.
2:37
-
Play video Series 158/159 Safety Shut Off Valve and Actuator| ASCO
Series 158/159 Safety Shut Off Valve and Actuator| ASCO
Video of new product - Series 158/159 Safety Shut Off Valve and Actuator
2:05